- Ürünler
- CR7506
Mobil makineler için programlanabilir güvenlik denetleyicisi
CR7506
R360/SafetyController/13849
Mobil makineler için programlanabilir güvenlik denetleyicisi
CR7506
R360/SafetyController/13849
- Taşıt ve hareketli makinelerde karmaşık kontrol işlevleri için
- Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
- Çeşitli iletişim görevleri için yüksek performanslı CAN arayüzleri
- Güvenlik uygulamalarında kullanım için
- Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Motorlu Trafik Federal Ofisi) tarafından zorlu şartlar altında kullanım için E1 tipi onay
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: CR711S Ürün karşılaştırması: CR7506 / CR711S Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 24 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 24; Analog girişlerin sayısı: 8; Frekans girişlerin sayısı: 8; Dijital çıktıların sayısı: 8 |
Girişler
Frekans girişlerin sayısı | 8 |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 24 |
Analog girişlerin sayısı | 8 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 8 |
---|---|
PWM çıkışların sayısı | 8 |
PWM-I çıkışların sayısı | 8 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 2 |
---|---|
R232 arabirim sayısı | 1 |
Güvenlik sınıflandırması
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1556 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 153 x 43 x 241 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|