- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- Kontrol cihazları
- Yüksek koruma gerektiren kontrol cihazları
- CR7132
Mobil makineler için programlanabilir güvenlik denetleyicisi
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
Mobil makineler için programlanabilir güvenlik denetleyicisi
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
- Taşıt ve hareketli makinelerde karmaşık kontrol işlevleri için
- CANopen Safety destekli güvenlik denetleyicisi sertifikalı
- Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
- Çeşitli iletişim görevleri için yüksek performanslı CAN arayüzleri
- CODESYS 2.3 ile IEC 61131-3' e göre serbest programlanabilir
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: CR721S Ürün karşılaştırması: CR7132 / CR721S Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Lütfen yeni projeler için kullanmayın.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 80 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 32; Analog girişlerin sayısı: 32; Frekans girişlerin sayısı: 32; Dijital çıktıların sayısı: 48 |
Girişler
Frekans girişlerin sayısı | 32 |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 32 |
Analog girişlerin sayısı | 32 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 48 |
---|---|
PWM çıkışların sayısı | 32 |
PWM-I çıkışların sayısı | 32 |
H-bridge çıkışların sayısı | 4 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 4 |
---|---|
R232 arabirim sayısı | 1 |
USB arabirimi sayısı | 1 |
Güvenlik sınıflandırması
Standart |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 2025,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 153 x 43 x 277 |
Açıklamalar
Notlar | Lütfen yeni projeler için kullanmayın. |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |