- Ürünler
- CR3170
LTE/GNSS/Ethernet yönlendirici (router)
CR3170
4G/LTE Cellular Router
LTE/GNSS/Ethernet yönlendirici (router)
CR3170
4G/LTE Cellular Router
Uygulama
Radyo onayı | EU/RED; ABD; Kanada | |
---|---|---|
Radio onayı üzerine not |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...30 DC |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 12 / 24 |
Güç tüketimi [W] | 2; (maksimum: 7 W) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 3; Dijital çıktıların sayısı: 2; Röle çıkışlarının sayısı: 1 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 3 |
---|---|
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...24 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
---|---|
Voltaj aralığı DC [V] | < 30 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 300 |
Röle çıkışlarının sayısı | 1 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | WLAN; Mobil ağlar; Ethernet; RS232; RS485 |
---|---|
USB arabirimi sayısı | 1 |
İletim standardı | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
---|---|---|---|
Frekans bandı | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 800 (B6, B19) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5, B18, B19, B26) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2, B25, B39) / 2100 (B1) / 2300 (B40) / 2500 (B41) / 2600 (B7, B38) | ||
Iletim gücü [mW] | GSM: 1995,26; WCDMA: 251,19; LTE: 199,53 | ||
Arayüzlerle ilgili not |
|
Konektör tipi | USB A |
---|---|
Kullanım tipi | Çevresel bağlantı |
İletim standardı | IEEE 802.11 b/g/n |
---|---|
Frekans bandı | 2,4 GHz |
Iletim gücü [mW] | 53,23; (2,4 GHz: 100 mW) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...75 |
---|---|
Koruma | IP 30 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 423,2 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: Alüminyum; İşletme parçaları: Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Donanım
İşlemci | Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz |
---|---|
Çalışma belleği | 128 MB DDR2 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Besleme bağlantısı
Soketli: 1 x |
Elektriksel bağlantı - GNSS
Soketli: 1 x SMA |
Elektriksel bağlantı - LAN/WAN
Soketli: 4 x RJ45 |
Elektriksel bağlantı - LTE
Soketli: 2 x SMA |
Elektriksel bağlantı - RS232
Soketli: 1 x SUB-D |
Elektriksel bağlantı - RS485
Soketli: 1 x |
Elektriksel bağlantı - WLAN
Soketli: 2 x SMA |
Elektriksel bağlantı - girişler / çıkışlar
I/O | Soketli: 1 x |
---|