ISOBUS ağ geçidi
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
ISOBUS ağ geçidi
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
- Ek ve çekici ünite arasında güvenilir haberleşme
- TaskController (TC) sayesinde dinamik değer kontrolü ve dokümantasyon
- ISOBUS kütüphaneleri kullanarak CODESYS ile basit konfigürasyon
- Ek lisans ücreti gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj
- AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation - Tarım Endüstriyel Elektronik Kuruluşu) tarafından sertifikalandırılmıştır.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...27 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 11...48 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN |
---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 2 |
İletim oranı | 250 (125...1000) kBaud |
---|---|
Arayüz | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Sonlandırma direnci | evet; (dahili ; 120 Ohm; devre dışı bırakılamaz) |
İletim oranı | 250 kBaud |
---|---|
Arayüz | CAN Interface ISO 11783 |
Sonlandırma direnci | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 184,95 |
---|---|
Montaj şekli | Panel / Bağlantı |
Boyutlar [mm] | 72 x 104 x 29 |
Malzemeler | Gövde: PA 12 siyah |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Donanım
İşlemci | ARM Cortex M4 32 bit |
---|---|
Program hafızası | 1,5 MB Flash |
Çalışma belleği | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - CAN
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - ISOBUS
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |