- Ürünler
- CR3112
CAN arayüzlü GPS/GSM modem
CR3112
R360/CANremote 3G/GPS/US
CAN arayüzlü GPS/GSM modem
CR3112
R360/CANremote 3G/GPS/US
- Mobil makinelerde güvenilir kablosuz veri alışverişi için
- Konum ve rota verilerini görüntüleme ve işleme
- Internet portalı üzerinden veri görüntüleme ve depolama
- SMS mesajlarının ve veri paketlerinin transferi için
- CAN arabirimi üzerinden makine kontrol sistemine bağlantı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: CR3114 Ürün karşılaştırması: CR3112 / CR3114 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 600; (Ø 210 (24 V DC)) |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...75 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 65; (vidalı konektörlü cihazlar için) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 648,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 120,5 x 126 x 42 |
Malzemeler | Alüminyum toz boya ile kaplı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat | evet |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12 |