- Ürünler
- CR3106
CAN arayüzlü GPS/GSM modem
CR3106
R360/CANremote/GPS IV
CAN arayüzlü GPS/GSM modem
CR3106
R360/CANremote/GPS IV
- Mobil makinelerde güvenilir kablosuz veri alışverişi için
- GPS alıcısı ile konum izleme özellikli
- SMS mesajlarının ve veri paketlerinin transferi için
- CAN arabirimi üzerinden makine kontrol sistemine bağlantı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: CR3114 Ürün karşılaştırması: CR3106 / CR3114 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|---|
R232 arabirim sayısı | 1 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 508,4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 85 x 128 x 35 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12 |