- Ürünler
- CR3101
CAN Arabirimli veri belleği ve kayıt edici
CR3101
R360/CANmem
CAN Arabirimli veri belleği ve kayıt edici
CR3101
R360/CANmem
- Uzak teşhis verilerinin ya da alarm ve hata iletilerinin depolanması için
- Hızlı ve kolay parametre ayarı ve kurulumu için
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
- SD/MMC bellek kartları ve PCMCIA standardına uygun PC kartları için yuvalar
- Doğrudan mobil taşıtta veri kaydı
Üretimi devam etmiyor
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|---|
USB arabirimi sayısı | 1 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 419,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 85 x 130 x 35 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12 |