- Ürünler
- Aksesuarlar
- Elektriksel adaptörler, sinyal dönüştürücüler ve arayüzler
- PWM den analog modüllere
- CR3003
PWM' den analog sinyale dönüştürücü
CR3003
R360/PWM-ANALOG-MODULE
PWM' den analog sinyale dönüştürücü
CR3003
R360/PWM-ANALOG-MODULE
- Bir PWM sinyalinin bir analog çıkış sinyaline dönüştürülmesi
- Hassas doğrusallaştırılmış gerilim çıkışı
- Tel uçlu geçiş telleri ile basit bağlantı
- Taşınabilir araçlar için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Dizayn | gövde modülü |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Girişler
PWM giriş sayısı | 1 |
---|---|
PWM frekans girişler [Hz] | 122 |
Çıkışlar
Analog çıkışların sayısı | 1 |
---|---|
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 347 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 71,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 54 x 34 x 15 |
Malzemeler | Poliyamid cam fiber takviyeli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Giriş | Kablo: 0,28 m; / Kablo pabuçlu göbek uçları |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|