- Ürünler
- Aksesuarlar
- Elektriksel adaptörler, sinyal dönüştürücüler ve arayüzler
- PWM den analog modüllere
- CR3001
PWM' den analog sinyale dönüştürücü
CR3001
R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB
PWM' den analog sinyale dönüştürücü
CR3001
R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB
- Bir PWM sinyalinin bir analog çıkış sinyaline dönüştürülmesi
- Hassas doğrusallaştırılmış gerilim çıkışı
- Vidalı terminallerle kolay bağlantı
- Taşınabilir araçlar için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Dizayn | PCB modülü |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Girişler
PWM giriş sayısı | 1 |
---|---|
PWM frekans girişler [Hz] | 122; (24 V DC PWM sinyal) |
Çıkışlar
Analog çıkışların sayısı | 1 |
---|---|
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 37 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 49 x 30 x 15 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Giriş | vidalı klemens: 2,5 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|