- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- Kontrol cihazları
- Yüksek koruma gerektiren kontrol cihazları
- CR2532
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
CR2532
R360/SmartXL/32In/32Out
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
CR2532
R360/SmartXL/32In/32Out
- Taşıt ve hareketli makinelerde karmaşık kontrol işlevleri için
- Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
- Çeşitli iletişim görevleri için yüksek performanslı CAN arayüzleri
- Mobil makinelerin gereksinimleri için yüksek koruma oranı
- IEC 61131-3'e CODESYS ile programlanabilir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 64 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 32; Analog girişlerin sayısı: 8; Frekans girişlerin sayısı: 8; Resiztör girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 32; Analog çıkışların sayısı: 4 |
Girişler
Frekans girişlerin sayısı | 8 |
---|---|
Resiztör girişlerin sayısı | 4 |
Dijital girişlerin sayısı | 32 |
Analog girişlerin sayısı | 8 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 32 |
---|---|
Analog çıkışların sayısı | 4 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0,2...10 |
PWM çıkışların sayısı | 24 |
PWM-I çıkışların sayısı | 4 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 3 |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 45 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1450 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 153 x 169,5 x 43 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|