Mobil araçlar için I/O modülleri
CR2520
R360/HIGH CURRENT MODULE/CAN
Mobil araçlar için I/O modülleri
CR2520
R360/HIGH CURRENT MODULE/CAN
- Parametreleştirilebilir H-köprüler ile güç çıkışı
- Sensörlerin ve aktuatörlerin merkezden bağımsız bağlantısı
- Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
- Mobil makinelerin gereksinimleri için yüksek koruma oranı
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: CR0303 Ürün karşılaştırması: CR2520 / CR0303 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Lütfen yeni projeler için kullanmayın.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 30 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 15; Analog girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 15 |
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 15 |
---|---|
Analog girişlerin sayısı | 4 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 15 |
---|---|
PWM çıkışların sayısı | 3 |
H-bridge çıkışların sayısı | 4 |
Yüksek akım çıkışlarının sayısı | 4 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 66 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1463 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 153 x 43 x 241 |
Açıklamalar
Notlar | Lütfen yeni projeler için kullanmayın. |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
AMP konektör: |