- Ürünler
- CR2500
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
CR2500
R360/SMART-CONTROL/J 1939
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
CR2500
R360/SMART-CONTROL/J 1939
- Taşıt ve hareketli makinelerde karmaşık kontrol işlevleri için
- Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
- Çeşitli iletişim görevleri için yüksek performanslı CAN arayüzleri
- IEC 61131-3'e CODESYS ile programlanabilir
- Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Motorlu Trafik Federal Ofisi) tarafından zorlu şartlar altında kullanım için E1 tipi onay
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: CR711S veya CR2530 Ürün karşılaştırması: CR2500 / CR711S / CR2530 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 12 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 8; Analog girişlerin sayısı: 4; Frekans girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
Girişler
Frekans girişlerin sayısı | 2 |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 8 |
Analog girişlerin sayısı | 4 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
---|---|
PWM çıkışların sayısı | 4 |
PWM-I çıkışların sayısı | 4 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 2 |
---|---|
R232 arabirim sayısı | 1 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 131 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1138,4 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|