Eğim sensörü
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
Eğim sensörü
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
- X ve Y eksenlerinde eğim açısının hassas ölçümü
- İki eksende toplam açısal aralıkta yüksek ölçüm doğruluğu
- Sıfır noktası, sayma yönü ve limit frekans ayarlı
- Kompakt ve sağlam gövde
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: JN2200 Ürün karşılaştırması: CR2102 / JN2200 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Lütfen yeni projeler için kullanmayın.
Ürün özellikleri
Ölçülen eksenlerin sayısı | 2 |
---|---|
Açısal aralık [°] | ± 45 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...32 DC |
---|
Çıkışlar
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçülen eksenlerin sayısı | 2 |
---|---|
Açısal aralık [°] | ± 45 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk [°] | 0,5 |
---|---|
Çözünürlük [°] | 0,1; (parametrelenebilir) |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 239 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 316 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 90 x 60 x 41 |
Açıklamalar
Notlar | Lütfen yeni projeler için kullanmayın. |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12 |