- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- I/O modülleri
- M12 veya DEUTSCH konektörlü, isteğe bağlı programlanabilen cihazlar
- CR2050
Mobil araçlar için I/O modülleri
CR2050
ioControl/In 16/DT6
Mobil araçlar için I/O modülleri
CR2050
ioControl/In 16/DT6
- Sensörlerin ve aktuatörlerin merkezden bağımsız bağlantısı
- Birçok ayarlanabilir, çok işlevli giriş kanalı
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
- IEC 61131-3'e CODESYS ile programlanabilir
- Mobil makinelerin gereksinimleri için yüksek koruma oranı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 16 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 16; Analog girişlerin sayısı: 8; Frekans girişlerin sayısı: 4; Resiztör girişlerin sayısı: 4 |
Girişler
Toplam giriş sayısı | 16 |
---|---|
Frekans girişlerin sayısı | 4 |
Resiztör girişlerin sayısı | 4 |
Dijital girişlerin sayısı | 16 |
Analog girişlerin sayısı | 8 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|
Yazılım / Programlama
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
---|
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 2 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 100 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 692 |
---|---|
Montaj şekli | vidalı montaj |
Boyutlar [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Malzemeler | PA cam fiber takviyeli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - CAN-arayüzü 2
CAN IN | Soketli: 2 x DEUTSCH konektörü |
---|
Elektriksel bağlantı - Girişler
Con. 1...8 | Soketli: 8 x DEUTSCH konektörü |
---|
Elektriksel bağlantı - besleme / CAN-arayüzü 1
X1 | Soketli: 1 x AMP konektör |
---|