- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- I/O modülleri
- M12 veya DEUTSCH konektörlü, isteğe bağlı programlanabilen cihazlar
- CR2040
mobil araçlar için giriş modülü
CR2040
ioControl/In 16/M12
mobil araçlar için giriş modülü
CR2040
ioControl/In 16/M12
- Sensörlerin ve aktuatörlerin merkezden bağımsız bağlantısı
- Birçok ayarlanabilir, çok işlevli giriş kanalı
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
- IEC 61131-3'e CODESYS ile programlanabilir
- Mobil makinelerin gereksinimleri için yüksek koruma oranı
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 12 / 24 |
Akım tüketimi [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; maksimum: 300 mA) |
Ters polarite koruması | evet |
Aşırı gerilim koruması | evet; (36 V: t ≤ 10 s) |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 16 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 16; Analog girişlerin sayısı: 8; Frekans girişlerin sayısı: 4; Resiztör girişlerin sayısı: 4 |
Girişler
Toplam giriş sayısı | 16 |
---|---|
Frekans girişlerin sayısı | 4 |
Resiztör girişlerin sayısı | 4 |
Dijital girişlerin sayısı | 16 |
Analog girişlerin sayısı | 8 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | CODESYS 2.3 |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN | ||
---|---|---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 2 | ||
İletim oranı | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protokol | CANopen; SAE J1939; ücretsiz protokol | ||
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Arayüz | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Fabrika ayarları |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 98 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 635,5 |
---|---|
Montaj şekli | vidalı montaj |
Boyutlar [mm] | 234 x 76 x 37 |
Malzemeler | Gövde: PA6/6.6; Gösterge: PA; Buton: Silikon |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Donanım
İşlemci | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Çalışma belleği | 592 kByte |
Ana depolama | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - CAN IN
CAN IN | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
Elektriksel bağlantı - CAN OUT
CAN OUT | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
Elektriksel bağlantı - Girişler
Con. 1...8 | Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
Elektriksel bağlantı - besleme / CAN-arayüzü
X1 | Soketli: 1 x AMP konektör (TE-AMP 1745078-1); Kontaklar: kalaylı |
---|