- Ürünler
- CR2033
Mobil araçlar için I/O modülleri
CR2033
R360/METAL-MODULE/I/8/O/4
Mobil araçlar için I/O modülleri
CR2033
R360/METAL-MODULE/I/8/O/4
- Sensörlerin ve aktuatörlerin merkezden bağımsız bağlantısı
- Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
- Mobil makinelerin gereksinimleri için yüksek koruma oranı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: CR2042 Ürün karşılaştırması: CR2033 / CR2042 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Lütfen yeni projeler için kullanmayın.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 12 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 8; Analog girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 8 |
---|---|
Analog girişlerin sayısı | 4 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
---|---|
PWM çıkışların sayısı | 4 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 177 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1752,1 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 39 x 77 x 227 |
Açıklamalar
Notlar | Lütfen yeni projeler için kullanmayın. |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12 |