- Ürünler
- CR2031
mobil araçlar için çıkış modülü
CR2031
R360/METAL-MODULE/O/8
mobil araçlar için çıkış modülü
CR2031
R360/METAL-MODULE/O/8
- Sensörlerin ve aktuatörlerin merkezden bağımsız bağlantısı
- Birçok ayarlanabilir, çok işlevli çıkış kanalı
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
- Mobil makinelerin gereksinimleri için yüksek koruma oranı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: CR2041 Ürün karşılaştırması: CR2031 / CR2041 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Lütfen yeni projeler için kullanmayın.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 8 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 8 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 8 |
---|---|
PWM çıkışların sayısı | 4 |
PWM-I çıkışların sayısı | 4 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 215 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1746,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 39 x 77 x 227 |
Açıklamalar
Notlar | Lütfen yeni projeler için kullanmayın. |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: M12 |