- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- I/O modülleri
- Kontrol kabinlerinde kullanım için cihazlar
- CR2014
Mobil araçlar için I/O modülleri
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
Mobil araçlar için I/O modülleri
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
- Sensörlerin ve aktuatörlerin merkezden bağımsız bağlantısı
- Mobil makinelerin kokpit veya çalışma panelleri için kontrolör olarak kullanım
- Birçok çok fonksiyonlu yapılandırılabilir giriş ve çıkışla
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 16 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 16; Analog girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 16 |
---|---|
Analog girişlerin sayısı | 4 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...5 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
---|---|
PWM çıkışların sayısı | 2 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 250 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 225,5 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
AMP Crimp konektörü: |