- Ürünler
- CR2011
Mobil araçlar için I/O modülleri
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
Mobil araçlar için I/O modülleri
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
- Sensörlerin ve aktuatörlerin merkezden bağımsız bağlantısı
- Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
- Mobil makinelerin gereksinimleri için yüksek koruma oranı
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: CR2041 veya CR2042 Ürün karşılaştırması: CR2011 / CR2041 / CR2042 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 8 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 8 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 8 |
---|---|
PWM çıkışların sayısı | 8 |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 268 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 483,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 152 x 60 x 22 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12 |