- Ürünler
- CR1500
Kontrol cihazları için giriş ve çalışma modülü
CR1500
R360/KEY PAD MODULE
Kontrol cihazları için giriş ve çalışma modülü
CR1500
R360/KEY PAD MODULE
- Taşınabilir makineler için kontrolörlerin girişi ve çalıştırılması için
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
- Fonksiyon tuşlarının ve LED'lerin serbest atanması
- Kontrol panel dolaplarında veya duvarlarda kolay kurulum
- Anlaşılır ve kolay kullanım
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Yazılım / Programlama
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
---|
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 355,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 90 x 190 x 32 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|