- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- Çalışma ve izleme için ürünler
- 32 bit tek çekirdekli işlemcili dayanıklı HMI
- CR1084
Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran
CR1084
R360/PDM NG/DialogDisplay/C
Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran
CR1084
R360/PDM NG/DialogDisplay/C
- Dokunsal geri bildirim özellikli arkadan aydınlatmalı fonksiyon tuşları olan sağlam HMIlar
- Çeşitli iletişim görevleri için yüksek performanslı CAN arayüzleri
- CODESYS 2.3 ve CODESYS 3.5 ile IEC 61131-3' e göre serbest programlanabilir
- Veri kaydı tutmak için USB arayüz ve analog kameralar için isteğe bağlı arayüz
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...32 DC |
---|---|
Güç tüketimi [W] | 7,2 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 1; Analog girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 1 |
---|---|
Analog girişlerin sayısı | 1 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
---|
Yazılım / Programlama
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
---|
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 4 |
---|---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 |
USB arabirimi sayısı | 2 |
Video arabirimlerinin sayısı (CVBS) | 2 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1698,5 |
---|---|
Montaj şekli | Panel / Bağlantı |
Boyutlar [mm] | 145 x 225 x 80 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
||||
Ekran çözünürlüğü | 800 x 480 | ||||
Gösterge tipi | renkli gösterge | ||||
Ekran boyutu | 7" | ||||
Ekran arka fon aydınlatması | LED |
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat | evet |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12 |