- Ürünler
- CR1056
Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran
CR1056
R360/PDM360/compact/MONO-E
Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran
CR1056
R360/PDM360/compact/MONO-E
- Kontrol, parametre ayarı ve mobil makinelerin çalışması için
- Makine işlevlerini görselleştirmek için açıkça görülebilen grafik ekran
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
- Panel kurulumu ve kabin dışındaki veya kabindeki yüzey kurulumu için yüksek koruma derecesine sahip kapalı metal gövde
- Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi) tarafından E1 tipi onay
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
---|
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
---|
Yazılım / Programlama
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
---|
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 |
R232 arabirim sayısı | 1 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1470 |
---|---|
Montaj şekli | Panel / Bağlantı |
Boyutlar [mm] | 109 x 165 x 65,3 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
||||
Ekran çözünürlüğü | 320 x 240 | ||||
Gösterge tipi | tek renkli ekran | ||||
Ekran boyutu | 3,8" | ||||
Ekran arka fon aydınlatması | LED |
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat | evet |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12 |