- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- Kontrol cihazları
- Kabin ve kontrol kabinlerinde kullanım için kontrol cihazları
- CR0411
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
CR0411
R360/BasicController plus
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
CR0411
R360/BasicController plus
- Araçlarda ve mobil makinelerde basit kontrol işlevleri için
- Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
- Çeşitli iletişim görevleri için yüksek performanslı CAN arayüzleri
- Sürücü kabini ve kontrol kabininde kullanım için
- CODESYS 2.3 ile IEC 61131-3' e göre serbest programlanabilir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 16 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 8; Analog girişlerin sayısı: 4; Frekans girişlerin sayısı: 4; Resiztör girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 8 |
Girişler
Frekans girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Resiztör girişlerin sayısı | 4 |
Dijital girişlerin sayısı | 8 |
Analog girişlerin sayısı | 4 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 8 |
---|---|
PWM çıkışların sayısı | 8 |
PWM-I çıkışların sayısı | 8 |
H-bridge çıkışların sayısı | 4 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 2 |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 106 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 399 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|