1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Mobil makinalar için sistemler
  4. Kontrol cihazları
  5. Mini Kontrol cihazları ecomat mobile Basic
  6. CR0403

Mobil makinalar için programlanabilir kontrol cihazı

R360/BasicController 12/12

CR0403

Değerli müşterimiz,
maalesef bu bilgi formu istediğiniz dilde mevcut değil. Başka sorularınız varsa bize info@ifm.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
ifm Ekibi

  • Araçlarda ve mobil makinelerde basit kontrol işlevleri için
  • Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
  • Çeşitli iletişim görevleri için yüksek performanslı CAN arayüzleri
  • IEC 61131-3'e CODESYS ile programlanabilir
  • Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Motorlu Trafik Federal Ofisi) tarafından zorlu şartlar altında kullanım için E1 tipi onay
  • ce
  • eac
  • e1r
  • cul
PDF formatında kapsamlı teknik veriler

Technische Details
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 8...32 DC
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı 24
Girişler
Dijital girişlerin sayısı 12
Analog girişlerin sayısı 4
Frekans girişlerin sayısı 4
Resiztör girişlerin sayısı 4
Analog giriş (akım) [mA] 0...20
Analog giriş (gerilim) [V] 0...32
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 12
PWM çıkışların sayısı 10
PWM-I çıkışların sayısı 2
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri giriş/çıkış fonksiyonları
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu evet
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı 2
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] 111
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 397,6
Boyutlar [mm] 163 x 112 x 25,5
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — CR0403-03 — 07.04.2015 —