- Ürünler
- CR0301
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
CR0301
R360/CabinetController/Rel.
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
CR0301
R360/CabinetController/Rel.
- Taşıt ve hareketli makinelerde karmaşık kontrol işlevleri için
- Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
- IEC 61131-3'e CODESYS ile programlanabilir
- Kontrol paneli veya gösterge panelinde kurulum için
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: CR0303 Ürün karşılaştırması: CR0301 / CR0303 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 42 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 24; Analog girişlerin sayısı: 8; Frekans girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 18; Röle çıkışlarının sayısı: 10 |
Girişler
Frekans girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 24 |
Analog girişlerin sayısı | 8 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 18 |
---|---|
Röle çıkışlarının sayısı | 10 |
PWM çıkışların sayısı | 4 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|---|
R232 arabirim sayısı | 1 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 84 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 616,43 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 223 x 134 x 33 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|