- Ürünler
- CR0200
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
CR0200
R360/Extended Controller
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
CR0200
R360/Extended Controller
- Taşıt ve hareketli makinelerde karmaşık kontrol işlevleri için
- Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
- Çeşitli iletişim görevleri için yüksek performanslı CAN arayüzleri
- IEC 61131-3'e CODESYS ile programlanabilir
- Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Motorlu Trafik Federal Ofisi) tarafından zorlu şartlar altında kullanım için E1 tipi onay
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: CR720S Ürün karşılaştırması: CR0200 / CR720S Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 80 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 80; Analog girişlerin sayısı: 16; Frekans girişlerin sayısı: 16; Dijital çıktıların sayısı: 48 |
Girişler
Frekans girişlerin sayısı | 16 |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 80 |
Analog girişlerin sayısı | 16 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 48 |
---|---|
PWM çıkışların sayısı | 24 |
PWM-I çıkışların sayısı | 16 |
H-bridge çıkışların sayısı | 4 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 4 |
---|---|
R232 arabirim sayısı | 2 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 25 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1935,4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 153 x 43 x 277 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|