- Ürünler
- CR0153
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
Mobil makineler için programlanabilir kontrol cihazı
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
- Tarım ve ormancılık makinelerinde karmaşık kontrol fonksiyonları için
- Bir çok ayarlanabilir, çok işlevli giriş ve çıkış kanalı
- ISOBUS protokolü ile yüksek performanslı CAN arayüzler
- IEC 61131-3'e CODESYS ile programlanabilir
- Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi) tarafından E1 tipi onay
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 64 |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 32; Analog girişlerin sayısı: 16; Frekans girişlerin sayısı: 16; Resiztör girişlerin sayısı: 6; Dijital çıktıların sayısı: 32; Analog çıkışların sayısı: 2 |
Girişler
Frekans girişlerin sayısı | 16 |
---|---|
Resiztör girişlerin sayısı | 6 |
Dijital girişlerin sayısı | 32 |
Analog girişlerin sayısı | 16 |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...32 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 32 |
---|---|
Analog çıkışların sayısı | 2 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0,2...10 |
PWM çıkışların sayısı | 28 |
PWM-I çıkışların sayısı | 18 |
H-bridge çıkışların sayısı | 2 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | giriş/çıkış fonksiyonları |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 5 |
---|---|
R232 arabirim sayısı | 1 |
USB arabirimi sayısı | 1 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1774,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 153 x 43 x 277 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|