- Ürünler
- Görüntü işleme / Tanımlama
- RFID
- Değerlendirme birimlerine bağlantı için RFID antenler
- ANT960
RFID-UHF Anten
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
RFID-UHF Anten
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
Elektriksel özellikleri
Maks. giriş gücü [mW] | 1000 |
---|---|
Çalışma frekansı [MHz] | 902...928 (FCC) |
Anten bağlantıları | 1; (TNC soket) |
Polarizasyon | dairesel |
İletim gücü ERP [mW] | 3981 |
Anten kazancı [dB] | 8,5 |
Empedans [Ω] | 50 |
İzleme aralığı
Diyafram açısı [°] | 65 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 2406,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 300 x 300 x 79 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon); Koruma kılıfı: Plastik; |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|