- Ürünler
- Görüntü işleme / Tanımlama
- RFID
- Değerlendirme birimlerine bağlantı için RFID antenler
- ANT860
RFID-UHF Anten
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
RFID-UHF Anten
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 865...868 (ETSI); (Hindistan: 865...867 MHz) |
---|---|
Anten bağlantıları | 1; (TNC soket) |
Polarizasyon | dairesel |
İletim gücü ERP [mW] | 1995 |
Anten kazancı [dB] | 8,5 |
Empedans [Ω] | 50 |
İzleme aralığı
Diyafram açısı [°] | 65 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 2395,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 300 x 300 x 79 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon); Koruma kılıfı: Plastik; |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|