RFID okuma/yazma kafası HF
ANT425
DTRHF GNRWIDUS03
RFID okuma/yazma kafası HF
ANT425
DTRHF GNRWIDUS03
- İş parçası taşıyıcıları ve ürünlerde ID etiketlerinin güvenli tanımlanması için
- Kurulum, besleme ve yükleme/boşaltma teknolojisi uygulamaları için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
- Algılama aralıklarını artırmak için RFID anten adaptörleri ile kullanım için uygunluk
- Çıkıntılı montaj için RFID okuma/yazma kafası HF
- Denenmiş M12 bağlantılı RFID değerlendirme birimleri LF/HF' nin bağlantısı için
Uygulama
Uygulama | Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti | |
---|---|---|
Radyo onayı | ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur; Ukrayna | |
Radio onayı üzerine not |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19,2...28,8 DC; (sadece DTE10x değerlendirme (EN 60950-1' e göre) birimi ile besleme) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Çalışma frekansı [MHz] | 13,56 |
RFID standardı | ISO 15693 |
İzleme aralığı
Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm] | 180 | |||
---|---|---|---|---|
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm] | 90 | |||
ID-TAG mefafesi [mm] |
|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | DATA / DTE10x |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 132 |
---|---|
Gövde | Silindirik |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik; Koruma kapağı: PPS; LED pencere: PEI |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|