- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- Ethernet saha modülleri
- Fabrika otomasyonu için ethernet I/O modülleri
- AL4322
EtherNet/IP arayüzlü Ethernet modülü
AL4322
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP67
EtherNet/IP arayüzlü Ethernet modülü
AL4322
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP67
- Dijital giriş ve çıkışlı endüstriyel ağ sistemi modülü
- Temiz bir kablolama yapısı için sensörlerin ve aktüatörlerin endüstriyel ağ sistemine doğrudan bağlantısı
- Büyük aktüatörlerin bağlanması mümkündür
- Çıkışların doğrudan anahtarlanması seçeneği ile yüksek-frekans sayıcı fonksiyonu
- Standart L-kodlu M12 bağlantı teknolojili papatya dizimi güç kaynağı
Uygulama
Uygulama | G/Ç Modülleri saha uygulamaları için |
---|---|
Papatya dizimi fonksiyonu | Güç kaynağı; saha haberleşme arayüzü |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 300...3900 |
Koruma sınıfı | III |
Ek gerilim kaynağı [V] | 20...30 DC; (UA) |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 8 |
---|---|
Port başına akım oranı [A] | 3,6 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3,6 |
---|---|
Port başına akım oranı [A] | 3,6 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 8; Dijital çıktıların sayısı: 8 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 8; (IEC 61131-2 ye göre tip 2) |
---|---|
Anahtarlama sinyali High [V] | 11...30 |
Anahtarlama sinyali Low [V] | 0...5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 8 |
---|---|
Kısa devre koruması | evet |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 3600 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Sayıcı fonksiyonu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonksiyonlar ve parametreler |
|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
İletim oranı | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | EtherNet/IP | ||||
Fabrika ayarları |
|
||||
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90 | ||||
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,001 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA turuncu; Soket: Pirinç nikel kaplamalı |
Conta malzemesi | FKM |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Soketli: M12; kodlama: D; Conta: FKM |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı IN
XD1 | Soketli: M12; kodlama: L |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı OUT
XD2 | Soketli: M12; kodlama: L; Conta: FKM |
---|
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Digital Output X1...X4 | Soketli: M12; kodlama: A; Conta: FKM |
---|