- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- Ethernet saha modülleri
- Fabrika otomasyonu için ethernet I/O modülleri
- AL4132
EtherCAT arayüzlü Ethernet modülü
AL4132
ETH Module PFL EC 16DI IP67
EtherCAT arayüzlü Ethernet modülü
AL4132
ETH Module PFL EC 16DI IP67
- Dijital girişli endüstriyel ağ sistemi modülü
- Temiz bir kablolama yapısı için sensörlerin endüstriyel ağ sistemine doğrudan bağlantısı
- Ethernet modülle bütünleştirilmiş yüksek-frekans sayıcı fonksiyonu
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Standart L-kodlu M12 bağlantı teknolojili papatya dizimi güç kaynağı
Uygulama
Uygulama | G/Ç Modülleri saha uygulamaları için |
---|---|
Papatya dizimi fonksiyonu | Güç kaynağı; saha haberleşme arayüzü |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 200...3900; (US) |
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3,6 |
---|
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 16 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 16; (IEC 61131-2 ye göre tip 2) |
---|---|
Anahtarlama sinyali High [V] | 11...30 |
Anahtarlama sinyali Low [V] | 0...5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Sayıcı fonksiyonu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonksiyonlar ve parametreler |
|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
İletim standardı | 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
İletim oranı | 100 MBit/s | ||
Protokol | EtherCAT | ||
Fabrika ayarları |
|
||
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90 | ||||
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 424,7 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA turuncu; Soket: Pirinç nikel kaplamalı |
Conta malzemesi | FKM |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Soketli: M12; kodlama: D; Conta: FKM |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı IN
XD1 | Soketli: M12; kodlama: L |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı OUT
XD2 | Soketli: M12; kodlama: L; Conta: FKM |
---|
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Digital Input X1...X8 | Soketli: M12; kodlama: A; Conta: FKM |
---|