- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- Ethernet saha modülleri
- Yiyecek ve içecek endüstrisi için ethernet I/O modülleri
- AL4123
EtherNet/IP arayüzlü Ethernet modülü
AL4123
ETH Module PFL EIP 16DI IP69K
EtherNet/IP arayüzlü Ethernet modülü
AL4123
ETH Module PFL EIP 16DI IP69K
- Dijital girişli endüstriyel ağ sistemi modülü
- Temiz bir kablolama yapısı için sensörlerin endüstriyel ağ sistemine doğrudan bağlantısı
- Ethernet modülle bütünleştirilmiş yüksek-frekans sayıcı fonksiyonu
- Gıda endüstrisinde kullanım için sağlam gövde
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için yüksek koruma derecelendirmesi
Uygulama
Uygulama | hijyenik sistemler; G/Ç Modülleri saha uygulamaları için |
---|---|
Papatya dizimi fonksiyonu | Güç kaynağı; saha haberleşme arayüzü |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...28 DC; (US ; SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3,6 |
Toplam yük akımı (UL) [A] | 3,2 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 16 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 16; (IEC 61131-2 ye göre tip 2) |
---|---|
Anahtarlama sinyali High [V] | 11...30 |
Anahtarlama sinyali Low [V] | 0...5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Sayıcı fonksiyonu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonksiyonlar ve parametreler |
|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
İletim oranı | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | EtherNet/IP | ||||
Fabrika ayarları |
|
||||
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90 | ||||
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (V2A paslanmaz çelik koruma kapakları ile çalışma: IP 69K) | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 129 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 437 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA gri; Soket: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Conta malzemesi | EPDM |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Soketli: M12; kodlama: D; Conta: EPDM |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı IN
XD1 | Soketli: M12; kodlama: L |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı OUT
XD2 | Soketli: M12; kodlama: L; Conta: EPDM |
---|
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Digital Input X1...X8 | Soketli: M12; kodlama: A; Conta: EPDM |
---|