- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- Ethernet saha modülleri
- Fabrika otomasyonu için ethernet I/O modülleri
- AL4022
EtherNet/IP arayüzlü Ethernet modülü
AL4022
ETH Module SL EIP 16DI IP67
EtherNet/IP arayüzlü Ethernet modülü
AL4022
ETH Module SL EIP 16DI IP67
- Dijital girişli endüstriyel ağ sistemi modülü
- Temiz bir kablolama yapısı için sensörlerin endüstriyel ağ sistemine doğrudan bağlantısı
- Ethernet modülle bütünleştirilmiş yüksek-frekans sayıcı fonksiyonu
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
Uygulama
Uygulama | G/Ç Modülleri saha uygulamaları için |
---|---|
Papatya dizimi fonksiyonu | saha haberleşme arayüzü |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3,6 |
Toplam yük akımı (UL) [A] | 3,2 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 16 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 16; (IEC 61131-2 ye göre tip 2) |
---|---|
Anahtarlama sinyali High [V] | 11...30 |
Anahtarlama sinyali Low [V] | 0...5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Sayıcı fonksiyonu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonksiyonlar ve parametreler |
|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
İletim oranı | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | EtherNet/IP | ||||
Fabrika ayarları |
|
||||
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90 | ||||
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 130 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 405,1 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA turuncu; Soket: Pirinç nikel kaplamalı |
Conta malzemesi | FKM |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Soketli: M12; kodlama: D; Conta: FKM |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
X31 | Soketli: M12; kodlama: A |
---|
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Digital Input X01...X08 | Soketli: M12; kodlama: A; Conta: FKM |
---|