- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- Ethernet saha modülleri
- Gıda ve içecek endüstrisi için Ethernet anahtarlar
- AL3001
PROFINET-Switch
AL3001
ETH Switch SL PN-A 6P IP69K
PROFINET-Switch
AL3001
ETH Switch SL PN-A 6P IP69K
- PROFINET Class A için (yönetilmeyen) 6-port anahtar
- Standart A-kodlu M12 bağlantı teknolojisine sahip gerilim beslemesi
- Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlarda kullanım için
Uygulama
Dizayn | saha uygulamaları için Profinet switch |
---|---|
Uygulama | für PROFINET-Netzwerke |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC; (US ; SELV/PELV de; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 12 / 24 |
Akım tüketimi [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 6 | |||||||||
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
İletim oranı | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90 | ||||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000 | ||||
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (V2A paslanmaz çelik koruma kapakları ile çalışma: IP 69K) | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 315,65 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA gri; Soket: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Conta malzemesi | EPDM |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
X01...X06 | Soketli: 6 x M12; kodlama: D; Conta: EPDM |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
X31 | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|