- Ürünler
- AC9240
AS-Interface modülü
AC9240
MODULE ASI PG7/9 4E 200M
AS-Interface modülü
AC9240
MODULE ASI PG7/9 4E 200M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 240 |
Ters polarite koruması | evet |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Sensör giriş beslemeleri | AS-i / AUX |
Güç kaynağı [V] | 20...30 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200 |
Giriş akımı High [mA] | > 5 |
Giriş akımı Low [mA] | < 1,5 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 10 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Devre | PNP |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | S-0.0 |
---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 0 |
AS-i ID kod [hex] | 0 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PA |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|