- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- Fieldbus bileşenleri
- IO-Link - Fabrika otomasyonunda saha uygulamaları için "master"lar
- AC6002
AS-i arayüzlü IO-Link-Master
AC6002
IO-Link Master AS-i 2P IP67
AS-i arayüzlü IO-Link-Master
AC6002
IO-Link Master AS-i 2P IP67
- Makine verisinin, süreç parametrelerinin ve teşhis verisinin kontrolöre güvenilir iletimi
- Bütünleştirilmiş parametre bellek sayesinde cihazların basitçe değiştirilmesi
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- sadece sarı AS-i kablo ile beslenen master ve sensörler
- iki adede kadar IO-Link cihaz bağlantısı için
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|---|
Papatya dizimi fonksiyonu | Güç kaynağı; saha haberleşme arayüzü |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 350 |
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,3; (portlar 1+2: 0,3 (AS-i)) |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 4; (yapılandırılabilir) |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2) |
---|---|
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Anahtarlama sinyali High [V] | 11...30 |
Anahtarlama sinyali Low [V] | 0...5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1) |
---|---|
Toplam maks. yük akımı çıkışları [A] | 0,3 |
Kısa devre koruması | evet |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AS-i |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link; AS-i |
---|
Aktarım türü | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
Port sayısı Sınıf A | 2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90 | ||||
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 194 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | ||||||
AS-i Profil |
|
||||||
AS-i cihaz sayısı | 1...5 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 235,7 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA turuncu; Soket: Pirinç nikel kaplamalı |
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | M12 |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı IN
X21 | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı OUT
X22 | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
IO-Link Port Class A X01...X02 | Soketli: 2 x M12; kodlama: A |
---|