Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface Airbox
AC5285
AirBox 2x3/2 2x2DI IP67
Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface Airbox
AC5285
AirBox 2x3/2 2x2DI IP67
- Silindir ve ventil aktüatörlerinin dağıtık tetiklenmesi için
- AS-i I/O modülü ve solenoid ventilinin birleşimi
- Aktüatör yakınında dağıtık uygulama sayesinde yüksek enerji verimi
- Basitleştirilmiş kurulum ve kablolama
- Hızlı montaj teknolojisi sayesinde kolay, aletsiz kurulum ve kablolama
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...50 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 280 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Pnömatik çıkış sayısı : 2 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20...30; (yassı kablo arcılığıyla) |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Pnömatik çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AS-i |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...55 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 287 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresleme | Adresleme soketi | |||||||||||||||||||||||||
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 384,5 |
---|---|
Montaj şekli | hızlı montaj |
Malzemeler | PA; POM; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı |
Pnömatik sistem | 2 x 3/2-yollu sürgü valf (üst üste binmesiz) |
Çalışma basınç aralığı [bar] | 2...8 |
Çalışma basınç aralığı [MPa] | 0,2...0,8 |
Çalışma basınç aralığı [psi] | 29...116 |
6/5 bar daki hava akışı [l/min] | 500 |
İzin verilebilen basınçlı hava | yağsız basınçlı hava sınıfı 6-3-1; yağlı basınçlı hava sınıfı 6-3-4 |
El ile açma | bas/bırak veya bas/çevir/kilitle |
Boru tertibatı | 8 mm |
Egzoz | egzoz boru bağlantısı ile deşarj edilebilir |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün |
---|---|
Bağlantı | Soketli: M12 |
şemalar ve grafikler
Pnömatik sembol
|
|
---|