- Ürünler
- AC5237
Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü
AC5237
ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y
Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü
AC5237
ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 290 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4; (iki yönlü) |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 18...30; (yassı kablo arcılığıyla) |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 240 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 15...30; (PELV e uygun; yassı kablo arcılığıyla) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 2000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...50 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresleme | Adresleme soketi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişletilmiş adresleme modu | evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 307 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i Yassı kablo bağlantılı |
Malzemeler | PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
|
---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün |
Elektriksel bağlantı - Girişler
Bağlantı | Soketli: 4 x M12 |
---|
Elektriksel bağlantı - Çıkışlar
Bağlantı | Soketli: 4 x M12; kodlama: A |
---|