- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Hızlı montaj teknolojisi ClassicLine' a sahip saha modülleri
- AC5230
Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü
AC5230
ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI
Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü
AC5230
ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI
- Hızlı montaj teknolojisi sayesinde kolay, aletsiz kurulum ve kablolama
- Yassı kablo için seçimi serbest üç yön
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör ve aktüatörleri bağlamak için sağlam M12 konektörleri
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Analog girişlerin sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Uygulama
Dizayn | Sadece AS-i Master Profil M4 ile çalıştırmak içindir |
---|---|
Uygulama | saha kurulumu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 250 |
Ters polarite koruması | evet |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,2 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Analog girişlerin sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 18...30; (DC) |
Analog girişlerin sayısı | 1; (2-tel, 3-tel 4-tel sensörlerin bağlantısı) |
Analog giriş (akım) [mA] | 4...20 |
Nominal gerilim için yük üzerinde maksimum gerilim düşümü [V] | 10 |
Kısa devrelere karşı korunan analog girişler | evet |
Analog girişin çözünürlüğü | 12 bit |
Çıkışlar
Analog çıkışların sayısı | 1; (2-tel, 3-tel 4-tel aktuatörlerin bağlantısı) |
---|---|
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Nominal akım için yük üzerinde maksimum gerilim düşümü [V] | 10 |
Analog çıkışın çözünürlüğü | 12 bit |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AS-i |
Doğruluk / sapma
Ölçme hatası [son değerin % si] | 0,5 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 137 | ||||
UL onayı |
|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 3.0 |
---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | hayır |
AS-i master profili | M4 |
AS-i Profil | S-7.5.5 |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 5.5 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 162,6 |
---|---|
Malzemeler | PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
|
---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
; Maksimum kablo uzunluğu: 30 m |
Elektriksel bağlantı - analog
Soketli: M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 30 m |
Elektriksel bağlantı - dijital
Bağlantı | Soketli: M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 30 m |
---|