- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Hızlı montaj teknolojisi ClassicLine' a sahip saha modülleri
- AC5223
Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü
AC5223
ClassicLine 2AI C IP67
Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü
AC5223
ClassicLine 2AI C IP67
- Hızlı montaj teknolojisi sayesinde kolay, aletsiz kurulum ve kablolama
- Yassı kablo için seçimi serbest üç yön
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör ve aktüatörleri bağlamak için sağlam M12 konektörleri
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 2 |
---|
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 250 |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 2 |
---|
Girişler
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
---|---|
Analog girişlerin sayısı | 2; (2-tel, 3-tel 4-tel sensörlerin bağlantısı) |
Analog giriş (akım) [mA] | 4...20 |
Nominal gerilim için yük üzerinde maksimum gerilim düşümü [V] | 10 |
Kısa devrelere karşı korunan analog girişler | evet |
Analog girişin çözünürlüğü | 12 bit |
Doğruluk / sapma
Doğruluk | 0,5; (ölçme aralığının son değerinin % si; elektromanyetik girişimin etkisi altında tolerans: < ± 1 ölçme aralığının son değerinin % si) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 174 | ||
UL onayı |
|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i adresleme | Adresleme soketi |
Genişletilmiş adresleme modu | hayır |
AS-i master profili | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.D |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 3.D |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 158,85 |
---|---|
Malzemeler | PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
|
---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün | |
Soketli: M12; kodlama: A |