- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Hızlı montaj teknolojisi ClassicLine' a sahip saha modülleri
- AC5213
Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü
AC5213
ClassicLine 4DO-Y IP67
Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü
AC5213
ClassicLine 4DO-Y IP67
- Hızlı montaj teknolojisi sayesinde kolay, aletsiz kurulum ve kablolama
- Yassı kablo için seçimi serbest üç yön
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör ve aktüatörleri bağlamak için sağlam M12 konektörleri
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 50 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
---|---|
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 15...30; (PELV e uygun; yassı kablo arcılığıyla) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 2000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AUX |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 201 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresleme | Adresleme soketi | ||||||||||||||||||||
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | ||||||||||||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 183,5 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i Yassı kablo bağlantılı |
Malzemeler | PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
|
---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün |
---|---|
Bağlantı | Soketli: M12 |