- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Hızlı montaj teknolojisi ClassicLine' a sahip saha modülleri
- AC5205
Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü
AC5205
ClassicLine 4DI IP67
Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü
AC5205
ClassicLine 4DI IP67
- Hızlı montaj teknolojisi sayesinde kolay, aletsiz kurulum ve kablolama
- Yassı kablo için seçimi serbest üç yön
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör ve aktüatörleri bağlamak için sağlam M12 konektörleri
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 250 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 18...30; (yassı kablo arcılığıyla) |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 404 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresleme | Adresleme soketi | ||||||||||||||||||||
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | ||||||||||||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 155,1 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i Yassı kablo bağlantılı |
Malzemeler | PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün | |
Soketli: M12; kodlama: A |