- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Hızlı montaj teknolojisi ClassicLine' a sahip saha modülleri
- AC514A
Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü
AC514A
ClassicL 2DO-Y 2DI-Y II 3D
Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü
AC514A
ClassicL 2DO-Y 2DI-Y II 3D
- Hızlı montaj teknolojisi sayesinde kolay, aletsiz kurulum ve kablolama
- Yassı kablo için seçimi serbest üç yön
- İşletim, durum ve işlem gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Sensör ve aktüatörleri bağlamak için sağlam M12 konektörleri
Uygulama
Uygulama | AS-i ATEX modülü |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 150 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 18...30; (yassı kablo arcılığıyla) |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 100 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
---|---|
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 15...30; (PELV e uygun; yassı kablo arcılığıyla) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 1000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Koruma | IP 50 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
MTTF [yıl] | 192 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresleme | Adresleme soketi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişletilmiş adresleme modu | evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i sertifikası hazırlanma sürecinde | evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 239,5 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i Yassı kablo bağlantılı |
Malzemeler | PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün |
---|
Elektriksel bağlantı - Girişler
Bağlantı | Soketli: M12 |
---|
Elektriksel bağlantı - Çıkışlar
Bağlantı | Soketli: M12 |
---|