Alt parça için AS-Interface modülü
AC5031
EMS-BASE RC ST SET
Alt parça için AS-Interface modülü
AC5031
EMS-BASE RC ST SET
- AS-i arabirim üst parçaları için
- Hızlı kurulum teknolojisi sayesinde AS arayüzü yassı kablosuna güvenilir bağlantı
- DIN rayları ve paneli üzerine kurulum için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Kontak akımı | < 4 A |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 115,2 |
---|---|
Montaj şekli | DIN ray veya panoya montaj |
Malzemeler | PBT |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: ...2,5 mm² |