- Ürünler
- AC5021
Alt parça için AS-Interface modülü
AC5021
EEMS-Base FC
Alt parça için AS-Interface modülü
AC5021
EEMS-Base FC
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC5003 Ürün karşılaştırması: AC5021 / AC5003 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Ek gerilim kaynağı [V] | 24 DC |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Kontak akımı | < 2 A |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67; (kullanılan üst parçaya göre: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | DIN ray veya panoya montaj |
---|---|
Boyutlar [mm] | 45 x 80 x 20 |
Malzemeler | PBT |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
modül üst parçasındaki bağlantı pinleri : |