- Ürünler
- AC5012
Alt parça için AS-Interface modülü
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
Alt parça için AS-Interface modülü
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC5014 Ürün karşılaştırması: AC5012 / AC5014 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Kontak akımı | < 2 A |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67; (kullanılan üst parçaya göre: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i parametreleri
AS-i adresleme | Adresleme soketi |
---|
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | DIN ray veya panoya montaj |
---|---|
Boyutlar [mm] | 45 x 80 x 20 |
Malzemeler | PBT; paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
modül üst parçasındaki bağlantı pinleri : |