Alt parça için AS-Interface modülü
AC5010
EMS-Base FC Addressing socket
Alt parça için AS-Interface modülü
AC5010
EMS-Base FC Addressing socket
- AS-i arabirim üst parçaları için
- Hızlı kurulum teknolojisi sayesinde AS arayüzü yassı kablosuna güvenilir bağlantı
- DIN rayları ve paneli üzerine kurulum için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Kontak akımı | < 2 A |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67; (kullanılan üst parçaya göre: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i parametreleri
AS-i adresleme | Adresleme soketi |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 59,5 |
---|---|
Montaj şekli | DIN ray veya panoya montaj |
Boyutlar [mm] | 45 x 80 x 20 |
Malzemeler | PBT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
modül üst parçasındaki bağlantı pinleri : |