- Ürünler
- AC5005
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
- AS-i yassı kablodan M12 konektöre geçiş için
- AS arayüzü ağını destekler vasıtasıyla genişletmek için
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: E75005 Ürün karşılaştırması: AC5005 / E75005 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dizayn | AS-i |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 20,9 |
---|---|
Malzemeler | Conta: NBR; Gövde: PA; O-Ring: FKM; Vidalar: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Tırtırlı somun: Pirinç nikel kaplamalı; bağlantı pinleri: bronz altın kaplamalı |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,35 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: M12; kodlama: A |