- Ürünler
- AC5004
Alt parça için AS-Interface modülü
AC5004
ASI-MUT PG MIT SKL + SCHIRMBL.
Alt parça için AS-Interface modülü
AC5004
ASI-MUT PG MIT SKL + SCHIRMBL.
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC5101 Ürün karşılaştırması: AC5004 / AC5101 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Kontak akımı | < 4 A |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | DIN ray veya panoya montaj |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: ...2,5 mm² |